Seleccione su país

Visite el sitio web global

GLV18-6-4594-10M Sensor retrorreflectante

Sensor óptico de barrera por reflexión

Ventajas clave de un vistazo

  • Diseño corto en caja de plástico de M18
  • 4 LEDs de indicación para una visibilidad de 360°
  • Relación óptima de coste/funcionalidad
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de GLV18-6-4594-10M

Distancia útil operativa0 ... 4 m
Distancia del reflector0,05 ... 4 m
Distancia útil límite5,5 m
Objeto de referenciaReflector C110-2
Emisor de luzIRED
Tipo de luzIRED , Luz alterna , 880 nm
Polfiltrono
Diámetro del haz de luzaprox. 200 mm con 5,5 m
Ángulo de aperturaaprox. 2 °
Salida de luzfrontal
Límite de luz extraña30000 Lux
Accesorios suministradosTuerca de montaje
Indicación de trabajoLED verde, iluminado estático Power on
Indicación de la funciónLED amarillo: se ilumina si recibe haces del receptor ; parpadea si está por debajo de la reserva de función; off con interrupción de haces
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Corriente en vacíoI0< 20 mA
Tipo de conmutaciónConmutación claro
Señal de salida1 pnp, prot. ctra. cortocircuito, colector abierto
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Caída de tensiónUd≤ 1,5 V CC
Frecuencia de conmutaciónf500 Hz
Tiempo de respuesta≤ 1 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Clase de protecciónII, Tensión de aislamiento nominal ≤ 50 V CA con grado de contaminación 1-2 conforme a IEC 60664-1
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP67
Conexióncable fijo 10 m
Material
CarcasaPC
Salida de luzPMMA
Masaaprox. 335 g
Dimensiones
Longitud39,8 mm
Diámetro18 mm
Thread sizeM18