Seleccione su país

Visite el sitio web global

V1-MARKING-RING-COLOR Anillo de marcación

Anillos de marcación para conectores M12, varios colores

Ventajas clave de un vistazo

  • Colores variables
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V1-MARKING-RING-COLOR

Temperatura ambiente-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
MaterialPOM
NotaPaquete: 100 piezas