Seleccione su país

Visite el sitio web global

PS*-4* Cable Socket (Ex de)

Ventajas clave de un vistazo

  • Ex de and Ex t certified
  • Glass-fiber reinforced polyester (GRP) enclosure
  • Full equipment certified
  • Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
  • Degree of protection IP66
  • Degree of protection ensured by means of bayonet catch
  • Low insertion force
  • Self-cleaning lamellar contacts

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.