Seleccione su país
VisuNet Edge KM8621 KVM WorkstationVisuNet® Edge KVM
Ventajas clave de un vistazo
- Extended temperature range for indoor/outdoor use
- Fiber or Cat5 KVM communication for keyboard and touchscreen
- Modular design for field maintainability
- Solution for Class I, Div. 1 areas
- Utilizes 6000 Series Type X purge
- Variety of keyboard and mounting options
- Watershed housing allows for proper drainage
- Widescreen 16:10 aspect ratio
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE