Seleccione su país

Visite el sitio web global

ShieldScan Cable Adapt SSR/NPN PCB de conexiónShieldScan Accessory

PCB de conexión para módulo de E/S y cable para ShieldScan

Ventajas clave de un vistazo

  • Adaptador de cable para escáner de estado sólido ShieldScan
  • Adaptador para conectar cables (por ejemplo, cables existentes)
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de ShieldScan Cable Adapt SSR/NPN

Temperatura ambiente-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
ConexiónBorne roscado 5 polos
Masaaprox. 4 g
Dimensiones
Altura14 mm
Anchura18,6 mm
Longitud17,5 mm
Volumen de suministro1x Borne roscado 5 polos , 1x Conjunto de la tarjeta de circuito impreso (PCBA) con conector 10 clavijas ( positivo )
SerieShieldScan