Seleccione su país

Visite el sitio web global

ShieldScan Cover silver CubiertaShieldScan Accessory

Cubierta, plateada para ShieldScan, izquierda y derecha para riel de montaje DIN

Ventajas clave de un vistazo

  • Color plateado
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de ShieldScan Cover silver

MaterialPolicarbonato (PC)
Masapor cada 50 g
Dimensiones
Altura38,4 mm
Anchura61,3 mm
Longitud255,1 mm
Volumen de suministrouna cubierta , DIN izquierda
una cubierta , DIN derecha
SerieShieldScan