Seleccione su país

Visite el sitio web global

ShieldScan Cable Door Hal-free Cable de conexiónShieldScan Accessory

Cable de conexión, sin halógenos, para uso con el control de acceso de puertas de ShieldScan, 2,5 m

Ventajas clave de un vistazo

  • sin halógeno
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de ShieldScan Cable Door Hal-free

Temperatura ambiente-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Conexión1x conectores, recto , 10 clavijas
CablePUR (sin halógeno) , negro , de 8 hilos
Diámetro del revestimiento5,4 mm
Radio de flexión>10 x diámetro de cable, instalación móvil
LongitudL2500 mm
Masaaprox. 83 g
SerieShieldScan