Seleccione su país

Visite el sitio web global

CBL-PUR-U/CAN-VT-04x034-100M Cable bruto a granel

Cable, PUR/PP, 4 hilos, cuádruples trenzados, violeta, apantallado, homologación UL, apto para cadena de arrastre, resistente al agua salada

Ventajas clave de un vistazo

  • Adecuado para DeviceNet y CANopen
  • Apto para cadenas de arrastre y
    resistente a la abrasión
  • Resistente a hidrólisis y microbios
  • Resistente al agua de mar
  • Homologación cURus
  • sin halógeno

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
CANopen® interface
DeviceNet® interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de CBL-PUR-U/CAN-VT-04x034-100M

Tensión de trabajoUBmáx. 300 V CA
Tensión de pruebanúcleo/núcleo: 3000 V (1 min)
núcleo/blindaje: 3000 V (1 min)
Impedancia característica120 Ω ±12 Ω (1 MHz)
CombustibilidadIEC 60332-1-2 / UL 2556 / ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01)
Sin halógenosIEC 60754-1
Resistencia químicaDIN EN 60811-2-1
Resistencia al aceiteDIN EN 60811-2-1
Autorización ULCMX listed
Temperatura ambiente
Cable, instalación fija-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Cable flexible-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Cableconforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 5
Diámetro del revestimiento6,1 mm ± 0.15 mm
Radio de flexión>8 x diámetro de cable, instalación móvil
>4 x diámetro de cable, instalación fija
Fuerza de pelado de la fundamax. 60 N / 100 mm
Color de cubiertavioleta (similar a RAL 4001)
Número de núcleos4
Sección transversal0,34 mm2
Color de núcleosNúcleo 1: rojo
Núcleo 2: negro
Núcleo 3: blanca
Núcleo 4: azul
Construcción del núcleo7 x 0,254 mm ∅
cuádruples trenzados
BlindajeCobre trenzado, estañado, 80 % revestimiento
LongitudL100 m
Código de cableLi 9Y 11Y 4 x 0,34
Idoneidad de las cadenas de arrastre
Ciclos de cadenas de arrastremin. 3000000
Velocidad de movimientomax. 2,5 m/s
Aceleraciónmax. 12 m/s2
Masa5278 g
Sin halógenossi
Cable
RevestimientoPUR sobre base de poliether
Hiloscobre (Cu)
Aislamiento del hiloPP
Resistencia al agua saladasi
Resistencia al aceitesi
Resistencia microbianasi
Resistencia a la hidrólisissi
CombustibilidadVW-1
cumple con la norma UN ECE-R 118.01