Seleccione su país
CJ10-30GM-WO Sensor capacitivo
Ventajas clave de un vistazo
- 10 mm no enrasado
- El rango de conmutación puede ajustarse con el potenciómetro a un rango amplio









Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Datos técnicos de CJ10-30GM-WO
| Función de conmutación | Normalmente cerrado (NC) | |
| Tipo de salida | Dos hilos | |
| Distancia de conmutación de medición | sn | 10 mm |
| Instalación | no enrasado | |
| Polaridad de salida | CA | |
| Distancia de conmutación asegurada | sa | 0 ... 7,2 mm |
| Tipo de salida | 2-hilos |
| Condiciones de montaje | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Tensión de trabajo | UB | 20 ... 253 V CA 1) | ||||||||||||
| Frecuencia de conmutación | f | 0 ... 10 Hz | ||||||||||||
| Histéresis | H | 2 ... 10 % tip. 5 % | ||||||||||||
| Protección contra la inversión de polaridad | no polarizado | |||||||||||||
| Caida de tensión con IL | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Corriente de tiempo corto (20ms, 0,1Hz) | 0 ... 1200 mA | |||||||||||||
| Tensión nominal de aislamiento | UBIS | 1500 V | ||||||||||||
| Corriente de trabajo | IL | 5 ... 200 mA | ||||||||||||
| Corriente de trabajo mínima | Im | 5 mA | ||||||||||||
| Corriente residual | Ir | 0,7 ... 1,5 mA tip. | ||||||||||||
| Retardo a la disponibilidad | tv | ≤ 300 ms | ||||||||||||
| Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo | |||||||||||||
| Potenciómetro | Regulador de sensibilidad |
| Conformidad con la normativa | |||||
| |||||
| Autorización UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Enclosure Type Rating: Type 1 | |
| Autorización CCC | Certificado por China Compulsory Certification (CCC) |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Temperatura de almacenaje | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
| Tipo de conexión | Cable | |||||||||||||||||||||||||
| Material de la carcasa | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 | |||||||||||||||||||||||||
| Superficie frontal | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Grado de protección | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| Cable | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Nota | 1) Con rangos de temperatura por debajo de 0 °C la tensión de trabajo permitida U esb 80...253 V Fusible protector del aparato ≤ 0,8 A (rápido) según IEC 60127-2 hoja 1 Recomendación: comprobar el funcionamiento del aparato después de un cortocircuito. | |||||||||||||||||||||||||
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.