Seleccione su país

Visite el sitio web global

NO DISPONIBLE PARA VENTA

UMB800-18H40-E5-2M Sensor ultrasónico

Sistema cabezal único

Ventajas clave de un vistazo

  • Frontal del transductor y carcasa completamente de acero inoxidable
  • Grado de protección IP68 / IP69K
  • Construcción corta: 55 mm
  • Entrada aprendizaje
  • Compensación de temperatura
  • Soporte de montaje MH-18H-01 incluido en el paquete

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de UMB800-18H40-E5-2M

Rango de detección 70 ... 800 mm
Rango de ajuste90 ... 800 mm
Zona ciega0 ... 70 mm
Estándar100 mm x 100 mm
Frecuencia del transductoraprox. 170 kHz
Retardo de respuestaaprox. 100 ms
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Corriente en vacíoI0≤ 15 mA
Modo de entrada1 entrada memorización
rango de conmutación 1: -UB ... +1 V, rango de conmutación 2: +6 V ... +UB
impedancia de entrada: > 4,7 kΩ impulso memorización: ≥ 1 s
Tipo de salida1 salida de conmutación E5: pnp, N.A:/N.C., parametrizable
Medición de la corriente de trabajoIe200 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga
Caída de tensiónUd≤ 3 V
Reproducibilidad± 0,5 % del valor final
Frecuencia de conmutaciónf≤ 4 Hz
Histéresis de distanciaH1 % de la distancia de conmut. ajustada
Influencia de la temperatura± 1,5 % del valor final
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónCable PUR , 2 m , Base de polieter
Sección transversal4 x 0,19 mm2
Grado de protecciónIP68 / IP69K
Material
CarcasaAcero inoxidable 1.4404 / AISI 316L
TransductorAcero inoxidable 1.4435 / AISI 316L
JuntaSello de cable : TPU , Elastollan 1185 A10
Masa90 g
Dimensiones
Longitud55 mm
Diámetro18 mm
SalidaPunto de conmutación A1: 90 mm
Punto de conmutación A2: 800 mm
Modo de salida: Modo de intervalo
Lógica de salida: normalmente abierta