Seleccione su país

Visite el sitio web global

OMD8000-R2100-B16-2V15 Sensor 2-D LiDAR

Escáner de LED de haces múltiples para medir la distancia hasta un objeto, método de medición PRT, rango de medición de hasta 8 m en blanco, 2 conectores M12

Ventajas clave de un vistazo

  • La medición de distancias sobre objeto
  • Medición bidimensional sin piezas móviles
  • Medición con tecnología de protección ocular frente al LED
  • Ángulo de barrido de 88°
  • CANopen-Interface
  • Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de OMD8000-R2100-B16-2V15

Rango de medición0,2 ... 2 m (negro 6 %)
0,2 … 8 m (blanco 90 %)
Emisor de luzIRED
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna , 850 nm
Procesos de mediciónPulse Ranging Technology (PRT)
Cuota de escáner50 s-1 (1 escaneo = 11 mediciones)
Ángulo de barrido88°
Diámetro del haz de luz550 mm a 4 m (ortogonal)
Límite de luz extraña> 80000 Lux
Resolución1 mm
MTTFd123 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde
Indicación del flujo de datosLED rojo: error de CAN
LED verde: CAN funcionando
Indicación de la funciónLED amarillo
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizado10 % dentro de la tolerancia de alimentación
Corriente en vacíoI0≤ 120 mA / 24 V CC
Clase de protecciónIII
Retardo a la disponibilidadtv< 3 s
Tipo de InterfazCAN
Protocolo lCANopen, 250 kbit/s
Norma del productoEN 60947-5-2
Ruido del valor medido20 mm (1 sigma, 4 m en blanco, ortogonal)
Resolución óptica8 °
Precisión absoluta+/- 50 mm (ortogonal)
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
UL: -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Temperatura de almacenaje-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Humedad del aire relativa95 % , sin aturdimiento
Grado de protecciónIP67
ConexiónConector macho M12x1, 5 patillas, estándar (alimentación; color gris)
Conector M12x1, 5 clavijas, estándar (CANopen; color gris)
Material
CarcasaPlástico
Salida de luzLexan (PC)
Masaaprox. 250 g
Dimensiones
Altura45 mm
Anchura81 mm
Longitud157 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.