Seleccione su país

Visite el sitio web global

Magnet-Ex 12 Magnet Probe Pen

Magnet probe pen Magnet-Ex 12, explosion-protected, for use in hazardous areas in Zone 1

Ventajas clave de un vistazo

  • No contact with test object required
  • Highly sensitive tip
  • Resistent to dirt
  • Optical indication
  • Built-in test magnet for self-test and battery control

Mostrar más

Approval symbol
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de Magnet-Ex 12

FunctionAlternating, direct and permanent fields
Power supply2x LR03 according to IEC (type approved)
Ambient temperature-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Storage temperature-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Degree of protectionIP54
Massapprox. 60 g with Batteries
Dimensions150 mm x 18 mm
ATEX approval
ATEX certificatePTB 01 ATEX 2018
ATEX markingEx-Hexagon II 2G Ex ia IIC T4 Gb
Scope of deliveryMagnet-Ex 12
Batteries
Documentation