Seleccione su país

Visite el sitio web global

OBD600-18GK40-E2-V1 Sensor de modo difuso

Sensor fotoeléctrico de detección directa

Ventajas clave de un vistazo

  • Diseño corto en caja de plástico de M18
  • Rango de conmutación ajustable
  • Insensible a la luz extraña
  • Grado de protección IP67
  • Gran rango de detección

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OBD600-18GK40-E2-V1

Rango de detección0 ... 600 mm
Rango de detección mín.0 ... 30 mm
Rango de detección máx.0 ... 600 mm
Rango de ajuste30 ... 600 mm
Objeto de referenciablanco estándar 200 mm X 200 mm
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja
Diámetro del haz de luzaprox. 40 mm con 600 mm
Ángulo de aperturaaprox. 2,6 °
Salida de luzfrontal
Límite de luz extrañaEN 60947-5-2 20000 Lux
HistéresisH< 15 %
MTTFd1289 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde:
fijo: encendido
parpadeo (4 Hz): cortocircuito
Indicación de la funciónLED amarillo:
fijo: objeto detectado
apagado: ningún objeto detectado
Elementos de mandoRegulador de sensibilidad
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizadomáx. 10 %
Corriente en vacíoI0< 25 mA
Clase de protecciónIII
Tipo de conmutaciónQ - Pin 4: PNP normalmente abierto/encendido
Señal de salida1 salida PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA , carga óhmica
Caída de tensiónUd≤ 1,5 V CC
Frecuencia de conmutaciónf500 Hz
Tiempo de respuesta≤ 1 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorización ULE87056 , cULus Listed , Fuente de alimentación de clase 2 , clasificación tipo 1
Temperatura ambiente-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónConector macho M12 x 1, 3 polos
Material
CarcasaPC (Policarbonato)
Salida de luzPMMA
ConectoresPlástico
Masaaprox. 8 g
Dimensiones
Longitud45,1 mm
Diámetro18 mm
Thread sizeM18