Seleccione su país
OBD450-18GK40A-E0-V1 Sensor de modo difuso
Sensor fotoeléctrico de detección directa
Ventajas clave de un vistazo
- Diseño corto en caja de plástico de M18
- Rango de conmutación ajustable
- Insensible a la luz extraña
- Grado de protección IP67
- Gran rango de detección
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR