Seleccione su país

Visite el sitio web global

OBG3500-18GM40-E0-V1 Sensor retrorreflectante (V)

Sensor retrorreflectante para detección de vidrio

Ventajas clave de un vistazo

  • Carcasa metálica, robusta, tipo cilíndrico M18 x 1
  • Regulador de sensibilidad para la adaptación óptima a la aplicación
  • Insensible a la luz extraña
  • Grado de protección IP67
  • Rango de detección muy amplio

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OBG3500-18GM40-E0-V1

Distancia útil operativa0 ... 3,5 m in modo de vidrio:
Cableado Módulo Trident - KFD2-MDO-2: Detección de cortocircuito y rotura del hilo mediante el control por impulso de comprobación Trident
Cableado de campo: Detección de cortocircuito y rotura del hilo mediante la señal de entrada (sólo en estado operativo OFF de la señal de salida del módulo Trident)
Distancia del reflector0 ... 3,5 m in modo de vidrio:
Distancia útil límite3,5 m
Objeto de referenciaReflector C110-2
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja
Polfiltrosi
Diámetro del haz de luzaprox. 190 mm a una distancia de 3,5 m
Ángulo de aperturaaprox. 2,6 °
Salida de luzfrontal
Límite de luz extrañaEN 60947-5-2 20000 Lux
MTTFd904 a
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
Permanentemente encendido: paso de luz libre
Permanentemente apagado: objeto detectado
Parpadeo (4 Hz): reserva operativa insuficiente
Elementos de mandoPotenciómetro para TEACH-IN
Etapas de identificación de contrastes18 % - botellas de vidrio transparente
40 % - vidrio de color o materiales opacas
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizadomáx. 10 %
Corriente en vacíoI0< 25 mA
Clase de protecciónIII
Tipo de conmutaciónQ - Pin 4: NPN normalmente abierto/apagado
Señal de salida1 salida NPN, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA , carga óhmica
Caída de tensiónUd≤ 1,5 V CC
Frecuencia de conmutaciónf500 Hz
Tiempo de respuesta≤ 1 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorización ULE87056 , cULus Listed , Fuente de alimentación de clase 2 , clasificación tipo 1
Temperatura ambiente-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónConector macho M12 x 1, 3 polos
Material
Carcasalatón, niquelado
Salida de luzPMMA
ConectoresPlástico
Masaaprox. 15 g
Dimensiones
Longitud45,1 mm
Diámetro18 mm
Thread sizeM18