Seleccione su país

Visite el sitio web global

OBR5000-18GK40A-E2-V1 Sensor retrorreflectante

Sensor óptico de barrera por reflexión

Ventajas clave de un vistazo

  • Diseño corto en caja de plástico de M18
  • Insensible a la luz extraña
  • Grado de protección IP67
  • Rango de detección muy amplio
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OBR5000-18GK40A-E2-V1

Distancia útil operativa0 ... 5 m
Distancia del reflector0 ... 5 m
Distancia útil límite7 m
Objeto de referenciaReflector C110-2
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja
Polfiltrosi
Diámetro del haz de luzaprox. 270 mm con 5 m
Ángulo de aperturaaprox. 2,6 °
Salida de luzlateral
Límite de luz extrañaEN 60947-5-2 40000 Lux
MTTFd1552 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde:
fijo: encendido
parpadeo (4 Hz): cortocircuito
Indicación de la funciónLED amarillo:
Permanentemente encendido: paso de luz libre
Permanentemente apagado: objeto detectado
Parpadeo (4 Hz): reserva operativa insuficiente
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizadomáx. 10 %
Corriente en vacíoI0< 25 mA
Clase de protecciónIII
Tipo de conmutaciónQ - Pin 4: PNP normalmente abierto/apagado
Señal de salida1 salida PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA , carga óhmica
Caída de tensiónUd≤ 1,5 V CC
Frecuencia de conmutaciónf500 Hz
Tiempo de respuesta≤ 1 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorización ULE87056 , cULus Listed , Fuente de alimentación de clase 2 , clasificación tipo 1
Temperatura ambiente-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónConector macho M12 x 1, 3 polos
Material
CarcasaPC (Policarbonato)
Salida de luzPMMA
ConectoresPlástico
Masaaprox. 9 g
Dimensiones
Longitud58,5 mm
Diámetro18 mm
Thread sizeM18