Seleccione su país
OBR5000-18GM60A-E4-V1 Sensor retrorreflectante
Sensor óptico de barrera por reflexión
Ventajas clave de un vistazo
- Carcasa metálica, robusta, tipo cilíndrico M18 x 1
- Insensible a la luz extraña
- Grado de protección IP67
- Rango de detección muy amplio












Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
Datos técnicos de OBR5000-18GM60A-E4-V1
| Distancia útil operativa | 0 ... 5 m | |
| Distancia del reflector | 0 ... 5 m | |
| Distancia útil límite | 7 m | |
| Objeto de referencia | Reflector C110-2 | |
| Emisor de luz | LED | |
| Tipo de luz | Luz alterna, roja | |
| Polfiltro | si | |
| Diámetro del haz de luz | aprox. 270 mm con 5 m | |
| Ángulo de apertura | aprox. 2,6 ° | |
| Salida de luz | lateral | |
| Límite de luz extraña | EN 60947-5-2 20000 Lux |
| MTTFd | 962 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
| Indicación de trabajo | LED verde: fijo: encendido parpadeo (4 Hz): cortocircuito | |
| Indicación de la función | LED amarillo: Permanentemente encendido: paso de luz libre Permanentemente apagado: objeto detectado Parpadeo (4 Hz): reserva operativa insuficiente | |
| Elementos de mando | Conmutación claro/oscuro conmutable electrónicamente |
| Tensión de trabajo | UB | 10 ... 30 V CC |
| Rizado | máx. 10 % | |
| Corriente en vacío | I0 | < 25 mA |
| Clase de protección | III |
| Tipo de conmutación | El sensor es de tipo de conmutación ajustable. El ajuste predeterminado es: Q - Pin4: Salida NPN/modo de activación sin luz L/D-On - Pin 2: Entrada baja activa | |
| Señal de salida | 1 salida NPN, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto | |
| Tensión de conmutación | máx. 30 V CC | |
| Corriente de conmutación | máx. 100 mA , carga óhmica | |
| Caída de tensión | Ud | ≤ 2 V CC |
| Frecuencia de conmutación | f | 500 Hz |
| Tiempo de respuesta | ≤ 1 ms |
| Norma del producto | EN 60947-5-2 |
| Autorización UL | E87056 , cULus Listed , Fuente de alimentación de clase 2 , clasificación tipo 1 |
| Temperatura ambiente | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
| Temperatura de almacenaje | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| Grado de protección | IP67 | ||||||||||
| Conexión | Conec. macho M12 x 1, 4 polos | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Masa | aprox. 24 g | ||||||||||
| Dimensiones | |||||||||||
| |||||||||||
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.