Seleccione su país

Visite el sitio web global

OBT150-18GK40-E0 Sensor de modo difuso (BGS)

Sensor de modo difuso basado en el principio de triangulación con supresión de fondo (BGS)

Ventajas clave de un vistazo

  • Diseño corto en caja de plástico de M18
  • Supresión de fondo ajustable
  • Insensible a la luz extraña
  • Grado de protección IP67
  • Gran rango de detección

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OBT150-18GK40-E0

Rango de detección10 ... 150 mm
Rango de detección mín.10 ... 40 mm
Rango de detección máx.12 ... 150 mm
Rango de ajuste40 ... 150 mm
Objeto de referenciaBlanco estándar, 100 mm x 100 mm
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %)< 10 % con 150 mm
Diámetro del haz de luzaprox. 6 mm en rango de detección 150 mm
Ángulo de aperturaaprox. 2 °
Salida de luzfrontal
Límite de luz extrañaEN 60947-5-2 100000 Lux
HistéresisH< 2 %
MTTFd1734 a
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
fijo: objeto detectado
apagado: ningún objeto detectado
Elementos de mandoRegulador de sensibilidad
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizadomáx. 10 %
Corriente en vacíoI0< 25 mA
Clase de protecciónIII
Tipo de conmutaciónQ - Pin 4: NPN normalmente abierto/encendido
Señal de salida1 salida NPN, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA , carga óhmica
Caída de tensiónUd≤ 1,5 V CC
Frecuencia de conmutaciónf500 Hz
Tiempo de respuesta≤ 1 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorización ULE87056 , cULus Listed , Fuente de alimentación de clase 2 , clasificación tipo 1
Temperatura ambiente-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónCable fijo 2 m
Material
CarcasaPC (Policarbonato)
Salida de luzPMMA
CablePVC
Masaaprox. 54 g
Dimensiones
Longitud40 mm
Diámetro18 mm
Thread sizeM18