Seleccione su país
KFU8-SR-Ex2.W Amplificador de interruptor
Ventajas clave de un vistazo
- Barrera aislada de 2 canales
- Uso universal con distintas fuentes de alimentación
- Entradas de contacto o NAMUR
- Salida de contacto de relé
- Supervisión de fallos de conducción
- Dirección de la acción reversible
- Hasta SIL 2 (SC 3) conforme a IEC/EN 61508
Mostrar más






Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- PL
Datos técnicos de KFU8-SR-Ex2.W
| Tipo de señal | Entrada binaria |
| Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 2 | |
| Capacidad sistemática (SC) | SC 3 |
| Conexión | terminales 14, 15 | |
| Tensión de medición | Ur | 19 ... 30 V CC / 90 ... 253 V CA 50 ... 60 Hz |
| Pérdida de potencia/Consumo de potencia | ≤ 1,3 W / ≤ 1,3 W ; 3,6 VA |
| Lado de conexión | Lado de campo | |
| Conexión | terminales 1+, 2+, 3-; 4+, 5+, 6- | |
| Valores de medición | según EN 60947-5-6 (NAMUR) | |
| Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito | aprox. 8 V CC / aprox. 8 mA | |
| Punto/Histéresis de conmutación | 1,2 ... 2,1 mA / aprox. 0,2 mA | |
| Supervisión de fallos de conducción | rotura I ≤ 0,1 mA , cortocircuito I > 6 mA | |
| Relación impulso/pausa | min. 20 ms / min. 20 ms |
| Lado de conexión | Lado de control | |
| Conexión | salida I: terminales 7, 8, 9 ; salida II: terminales 10, 11, 12 | |
| Salida I, II | señal ; Relé | |
| Cargando contacto | 250 V CA/2 A/cos φ > 0,75; 126,5 V CA/4 A/cos φ > 0,75; 40 V CC/2 A de carga resistiva | |
| Corriente de conmutación mínima | 2 mA / 24 V DC | |
| Retardo de arranque/Caida | aprox. 20 ms / aprox. 20 ms | |
| Vida útil | 107 conmutaciones |
| Frecuencia de conmutación | ≤ 10 Hz |
| Entrada/salida | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
| Entrada/alimentación | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
| Salida/alimentación | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
| Salida/Salida | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef |
| Indicadores | Indicadores LED | |
| Elementos de mando | Conmutador DIP | |
| Configuración | mediante interruptores DIP | |
| Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal |
| Compatibilidad electromagnética | |||||
| |||||
| Baja tensión | |||||
| |||||
| Compatibilidad electromagnética | NE 21:2017 , EN 61326-3-1:2017 , EN IEC 61326-3-2:2018 , EN IEC 61326-1:2021 (entornos industriales) | |
| Grado de protección | IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013 | |
| Entrada | EN 60947-5-6:2000 |
| Temperatura ambiente | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) rango de temperatura ambiente ampliado hasta 70 °C (158 °F), consulte las condiciones de montaje necesarias en el manual |
| Grado de protección | IP20 | ||||||||||
| Conexión | Terminales de rosca | ||||||||||
| Masa | aprox. 150 g | ||||||||||
| Dimensiones | 20 x 119 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B2 | ||||||||||
| |||||||||||
| Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 | ||||||||||
| Certificado de examen tipo UE | FIDI 22 ATEX 0029 X | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Alimentación | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Salida | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Aislamiento galvánico | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Conformidad con la directiva | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Autorización UL | E106378 | |||||||
| ||||||||
| Autorización IECEx | ||||||||
| ||||||||
| Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.
Noticias y aplicaciones relacionadas
Obtenga más información sobre noticias y aplicaciones relacionadas con este producto.