Seleccione su país

Visite el sitio web global

OBE25M-R200-S2EP1-IO-V1 Sensor fotoeléctrico barrera

Ventajas clave de un vistazo

  • Tamaño mediano con opciones de montaje versátiles
  • Interface IO-Link para datos de servicio y proceso
  • Varias frecuencias para evitar interferencias cruzadas
  • Rango de temperaturas ampliado, -40 °C a 60 °C.
  • Alto grado de protección IP69K.

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OBE25M-R200-S2EP1-IO-V1

EmisorOBE25M-R200-S-IO-V1
ReceptorOBE25M-R200-2EP-IO-V1
Distancia útil operativa0 ... 25 m
Distancia útil límite33 m
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja
Etiquetado de grupo de riesgo LEDgrupo eximido
Ayuda de supresiónLED rojo (en la lente del receptor)
iluminado constantemente: el haz se interrumpe,
intermitente: alcanzando el punto de conmutación,
apagado: suficiente reserva de funcionamiento
Diámetro del haz de luzaprox. 850 mm a una distancia de 25 m
Ángulo de aperturaaprox. 2 °
Límite de luz extrañaEN 60947-5-2 : 40000 Lux
MTTFd462 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)60 %
Indicación de trabajoLED verde:
fijo: encendido
parpadeo (4 Hz): cortocircuito
parpadeo con breves interrupciones (1 Hz): modo de IO-Link
Indicación de la funciónLED amarillo:
Permanentemente encendido: paso de luz libre
Permanentemente apagado: objeto detectado
Parpadeo (4 Hz): reserva operativa insuficiente
Elementos de mandoReceptor: interruptor encendido/apagado
Elementos de mandoReceptor: ajuste de la sensibilidad
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizadomáx. 10 %
Corriente en vacíoI0emisor: ≤ 15 mA
Receptor: ≤ 15 mA a 24 V Tensión de trabajo
Clase de protecciónIII
Tipo de InterfazIO-Link
Versión de IO-Link1.1
Perfil del equipoIdentificación & diagnóstico - I&D
Sensor inteligente - SSP 2.4
Datos de procesoEmisor:
Entrada 0 Bit
Salida 1 Bit
- Desconexión del emisor 1 Bit
Receptor:
Entrada 2 Bit
- señal de conmutación 1 Bit
- alarma de estabilidad 1 Bit
Salida 1 Bit
- función de control de evaluación 1 Bit
ID del proveedor1 (0x0001)
ID de dispositivoEmisor: 1119233 (0x111401)
Receptor: 1118980 (0x111304)
Cuadencia de la transferenciaCOM2 (38,4 kBit/s)
Tiempo de ciclo mínimo2,3 ms
Admisión de modo SIOsi
Tipo de puerto maestro compatibleClase A
Entrada de TestDesconexión del emisor en +UB
Tipo de conmutaciónEl ajuste predeterminado es:
C/Q - Pin 4: NPN normalmente cerrado/apagado, PNP normalmente abierto/encendido, IO-Link
/Q - Pin 2: NPN normalmente abierto/encendido, PNP normalmente cerrado/apagado
Señal de salida2 salidas de contrafase, protegidas contra cortocircuitos, contra la inversión de la polaridad, a prueba de sobretensión
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA , carga óhmica
Categoría de usuarioCC-12 y CC-13
Caída de tensiónUd≤ 1,5 V CC
Frecuencia de conmutaciónf1000 Hz
Tiempo de respuesta0,5 ms
Interfaz de comunicaciónIEC 61131-9
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorización ULE87056 , cULus Listed , Fuente de alimentación de clase 2 , clasificación tipo 1
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP67 / IP69 / IP69K
ConexiónConector M12 x 1, 4 polos, 90° giratorio
Material
CarcasaPC (Policarbonato)
Salida de luzPMMA
MasaEmisor: aprox. 37 g Receptor: aprox. 37 g
Dimensiones
Altura50,6 mm
Anchura15 mm
Profundidad41,7 mm