Seleccione su país

Visite el sitio web global

VH_T02_X2_DUALUSBCIGCON-NON-EX Vehicle MountTab-Ex® Accessory

Dual USB Docking Station (Cigarette Lighter Connector) for Tab-Ex 02 and Tab-Ex 03 both for use in hazardous areas or locations in Zone 2/22 and Division 2

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de VH_T02_X2_DUALUSBCIGCON-NON-EX

Colorblack
ConnectionSpecial Pogo magnetic connector
Materialplastic
Approved fornon-explosion hazardous area
SeriesTab-Ex® 05 DZ2 , Tab-Ex® 05 D2 , Tab-Ex® 03 DZ2