Seleccione su país

Visite el sitio web global

Ex-TRA 30 LH NH Zone 2 ATEX Headset

Headset, intrinsically safe, neckband and helmet (light headset) for use in ATEX hazardous areas in Zone 2

Ventajas clave de un vistazo

  • Certified according to latest ATEX standards
  • For use in ATEX Zone 2
  • Available in three different hearing protection headset versions
Approval symbol
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de Ex-TRA 30 LH NH Zone 2 ATEX

DescriptionLight headphones - neck strap and helmet
Speaker32 Ohm at 1 kHz (+/- 15%)
MicrophoneMax. 2200 Ohm bei 1 kHz
Operating temperature-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Storage temperature-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Degree of protectionIP54
Connector3.5 mm plug with screw
Cable
LengthL38 cm, extendable to 130 cm
Mass60 g
ATEX approval
ATEX certificatePF20CERT5579X
ATEX markingEx-Hexagon II 3G Ex ic IIA T4 Gc
Ta = -20 °C to +60 °C
Scope of deliveryHeadset
Documentation