Seleccione su país

Visite el sitio web global

UC2000-30GM-E6R2-V15-Y70135511 Sensor ultrasónico

Sistema cabezal único

Ventajas clave de un vistazo

  • Interface de parametrización para la adaptación especifica a la aplicación de ajustes de sensores mediante el programa de servicio ULTRA 3000
  • 2 salidas de conmutación programables
  • Posibilidades de sincronización
  • Potencia sonora y sensibilidad, ajustables
  • Compensación de temperatura
  • Configuración específica del cliente

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de UC2000-30GM-E6R2-V15-Y70135511

Rango de detección 80 ... 2000 mm
Rango de ajuste120 ... 2000 mm
Zona ciega0 ... 80 mm
Estándar100 mm x 100 mm
Frecuencia del transductoraprox. 180 kHz
Retardo de respuesta65 ms mínimo
195 ms ajuste de fábrica
LED verdepermanente: Power-on
parpadeo: operación Standby o funciónteach-in objeto detectado
LED amarillo 1permanente: Estado de conmutación salida de conmutación 1
parpadeo: Función teach-in
LED amarillo 2permanente: Estado de conmutación salida de conmutación 2
parpadeo: Función teach-in
LED rojopermanente: Conector codificado/temperatura no está enchufado
parpadeo: perturbación o función teach-in objeto no detectado
Conector temperatura/memorizaciónCompensación de temperatura , Aprendizaje del punto de conmutación , cambio conmut. de función de salida
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC , rizado 10 %SS
Corriente en vacíoI0≤ 50 mA
Retardo a la disponibilidadtv≤ 600 ms
Tipo de InterfazRS 232, 9600 Bit/s , no parity, 8 bits de datos, 1 bits Stop
Sincronizaciónbidireccionalmente
Nivel 0: -UB...+1 V
Nivel 1: +4 V...+UB
Impedancia de entrada: > 12 KΩ
Impulso de sincronización: ≥ 100 µs, Pausa impulso de sincronización ≥ 2 ms
Frecuencia de sincronización
Función fase de sincronismomax. 30 Hz
Función multiplexadora≤ 30 Hz / n , n = cantidad de Sensores , n ≤ 5
Tipo de salida2 salidas de conmutación pnp, N.A./N.C., parametrizable
Medición de la corriente de trabajoIe200 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga
Caída de tensiónUd≤ 2,5 V
Reproducibilidad≤ 0,1 % del valor final
Frecuencia de conmutaciónf≤ 2,5 Hz
Histéresis de distanciaH1 % del rango de conmutación ajustado (ajuste de fábrica), programable
Influencia de la temperatura≤ 2 % del valor final (con compensación de temperatura)
≤ 0,2 %/K (sin compensación de temperatura)
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
Protección contra incendiosrequisitos de los niveles de riesgo del 1 al 3 (HL1 - HL3) según DIN EN 45545-2:2016-02 y DIN EN 45545-2:2020-10
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónConector macho M12 x 1 , 5 polos
Grado de protecciónIP65
Material
CarcasaAcero fino (inoxidable) 1.4305 / AISI 303
piezas de plástico PBT
Transductorresina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano
Masa140 g
Dimensiones
Longitud94 mm
Diámetro30 mm
Salida 1Punto de conmutación cercano: 150 mm Punto de conmutación alejado: 2000 mm
Función de salida: Modo de intervalo
Comportamiento de salida: Normalmente abierto (NA)
Salida 2Punto de conmutación cercano: 150 mm Punto de conmutación alejado: 2000 mm
Función de salida: Modo de intervalo
Comportamiento de salida: Normalmente abierto (NA)