Seleccione su país

Visite el sitio web global

USI2500-27X13E-1,5M-V3 Transductor ultrasónico

Transductor ultrasónico con cable de 1.5 m, exclusivo para los sistemas de sensores ultrasónicos USI

Ventajas clave de un vistazo

  • Dimensiones muy compactas
  • Cono sonoro elíptico
  • Longitud de cable 1,5 m
  • Rango de temperatura de hasta 80 °C (176 °F)
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • JA
  • ZH

Datos técnicos de USI2500-27X13E-1,5M-V3

TipoTransductor ultrasónico
Temperatura ambiente-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónCable fijo con conector
Grado de protecciónIP69 para la superficie frontal , de lo contrario, IP67
Material
CarcasaPA 6.6
TransductorPBT , silicona
Conectores
RoscaM8 x 1
Nº de polos3
MaterialPUR
Cable
Diámetro del cable2 mm
Radio de flexión> 5 x diámetro de cable, cable, instalación fija
> 10 x diámetro del cable, instalación móvil
Idoneidad de las cadenas de arrastreciclos de flexión para r > 10 x diámetro del cable: 200000
ciclos de flexión para r ≥ 50 mm: ca. 1200000
aceleración máx. 12 m/s2
distancia transversal horizontal ≤ 50 cm
distancia transversal vertical ≤ 50 cm
velocidad de desplazamiento 12 m/s
Fuerza de tracciónmax. 20 N
MaterialPUR
Colornegro
LongitudL1,5 m
Masa25 g
Dimensiones
Altura26,6 mm
Anchura12,6 mm
Longitud21 mm