Seleccione su país
GL5-T/43a/115a Sensor fotoeléctrico de ranura
Sensor óptico de horquilla en miniatura para la detección de piezas pequeñas, diseño en T, anchura de la horquilla de 5 mm, luz infrarroja, salidas PNP, cable fijo de 0,2 m con conector macho M8
Ventajas clave de un vistazo
- Carcasa en miniatura
- Optimizado para la detección de piezas pequeñas
- Frecuencia de conmutación elevada
- Montaje fácil y rápido
- Indicación de la función, bien visible
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR