Seleccione su país

Visite el sitio web global

ShieldScan Glas Door Set Kit de montajeShieldScan Accessory

Kit de montaje para puertas de vidrio para ShieldScan

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de ShieldScan Glas Door Set

Temperatura ambiente-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
MaterialPolicarbonato (PC)
Masa59,8 g
Dimensiones
Altura16,2 mm
Anchura90 mm
Longitud255 mm
Volumen de suministroCable de conexión , Cubierta protectora de cables , Montaje del sensor autoadhesivo
SerieShieldScan