Seleccione su país

Visite el sitio web global

OJ3000-M1K-E23 Sensor retrorreflectante

Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado

Ventajas clave de un vistazo

  • Conmutación claro/oscuro, parametrizable
  • Luz roja
  • Antirreflectante mediante el filtro polarizador
  • Indicador y salida de la alarma de estabilidad (dinámica y estática)
  • Protección contra influencias mútuas
  • Compartimento terminal, extraíble
  • Cabeza del sensor, orientable

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de OJ3000-M1K-E23

Distancia útil operativa0 ... 3000 mm
Distancia del reflector200 ... 3000 mm
Distancia útil límite6 m
Objeto de referenciaReflector C110-2
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja
Polfiltrosi
Límite de luz extraña10000 Lux
Indicación de trabajoLED verde
Indicación de la funciónLED amarillo: estado de conmutación
LED rojo: reserva de funcionamiento (intermitente)
Elementos de mandointerruptor de programación: conmutador luz encendida/modo oscuro activado
selección de la frecuencia de funcionamiento
selección de la frecuencia de conmutación
prolongación del impulso
reserva de funcionamiento dinámica/estática
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizado10 %
Corriente en vacíoI0≤ 35 mA
Salida de alarma de estabilidad1 PNP, activo cuando está por debajo de la reserva de funcionamiento (solo disponible si se selecciona una frecuencia de conmutación de 200 Hz)
Tipo de conmutaciónconmutación claro/oscuro, seleccionable
Señal de salida1 salida PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutación≤ 200 mA
Caída de tensiónUd≤ 2,5 V
Frecuencia de conmutaciónf≤ 1,5 kHz / 200 Hz conmutación reversible
Tiempo de respuesta≤ 0,3 ms a 1,5 kHz ≤ 2,5 ms con 200 Hz
Función del temporizadorProlongación de impulso 20 ms, conmutable
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
CertificadosCE
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónCompartimento terminal M16, sección transversal ≤ 2,5 mm2
Material
CarcasaPBT
Salida de luzVidrio mineral contra rasguños
Masa100 g
Dimensiones
Altura30 mm
Anchura30 mm
Profundidad102 mm