Seleccione su país
V1-G-BK10M-PUR-O1-V1-G Cable de conexión
Cordset M12 socket straight to M12 plug straight A-coded, 4-pin, PUR cable black, UL approved, drag-chain suitable, outdoor
Ventajas clave de un vistazo
- Apropiado para uso en el exterior(resistente a UV y ozono)
- Apto para cadenas de arrastre y
resistente a la abrasión - Grado de protección IP66 / IP68 / IP69
- Resistente a hidrólisis y microbios
- Resistente al aceite
- Resistente al agua de mar
- Homologación UL para EE. UU. y Canadá
- sin halógeno
- El diseño específico protege contra el aflojamiento y la instalación imprecisa
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR