Seleccione su país

Visite el sitio web global

V1-G-1M-PUR Cable de conexión con toma

Cable de conexión con toma, de un solo extremo, M12 recto, codificación A, 4 pines, cable PUR gris
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
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V1-G-1M-PUR

Conector 1
ConexiónConector hembra
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos4
CodificaciónCódigo A
Conector 2
ConexiónTerminal de línea libre
Tensión de trabajoUBmáx. 250 V CA/CC
Corriente de trabajoIBmáx. 4 A
Grado de protecciónEN 60529
Conectorconector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101
Sin halógenosIEC 60754-1
Sin plomoDirectiva RoHS 2011/65/UE
Temperatura ambiente
Clavija-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Cable, instalación fija-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Cable flexible-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Clavija
Par de apriete0,6 Nm
Protección contra aflojamientointegrado
Instalación de la herramientamoleteado recto y tuerca hexagonal SW = 14 mm
Ciclos de contactomin. 100
Grado de protecciónIP66 / IP68 / IP69
Cableconforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 5
Diámetro del revestimiento4,8 mm
Radio de flexión>10 x diámetro de cable, instalación móvil
>8 x diámetro de cable, instalación fija
Fuerza de pelado de la fundamax. 60 N / 500 mm
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
LongitudL1 m
Código de cableLi 9Y 11YM 4 x 0,34
Idoneidad de las cadenas de arrastre
Ciclos de cadenas de arrastremax. 50 / día
Velocidad de movimientomax. 0,3 m/s
Masa38,87 g