Seleccione su país

Visite el sitio web global

HiC2883 Controlador de solenoide

Ventajas clave de un vistazo

  • Barrera aislada de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (alimentado por bus o corriente de lazo)
  • Salida 45 mA con 12 V CC
  • Transparencia de fallo de línea (LFT)
  • Inmunidad de pulso de prueba
  • Hasta SIL 3 según IEC/EN 61508

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Product Compliance: International - FM APPROVED
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de HiC2883

Tipo de señalSalida digital
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 3
Capacidad sistemática (SC)SC 3
ConexiónSL1: 1a, 1b(-); 2a, 2b(+)
Tensión de mediciónUr19 ... 30 V alimentación por bus a través de placa de terminación
19 ... 30 V alimentado por bucle mediante entrada , protegido
Corriente de entrada75 mA con una carga de 24 V, 270 Ω
Pérdida de potencia1,3 W con una carga de 24 V, 270 Ω
Lado de conexiónLado de control
ConexiónSL1: 7a(-), 9a(-); 8a(+), 10a(+)
Longitud de pulso de pruebamax. 2 ms de tarjeta DO
Nivel de la señalalimentado por bucle
Señal 1: 19 ... 30 V CC
señal 0: 0 ... 5 V CC
alimentación por bus
Señal 1: 15 ... 30 V CC (corriente limitada a 5 mA)
Señal 0: 0 ... 5 V CC
Corriente de mediciónIrSeñal 0: típ. 1,6 mA a 1,5 V; típ. 8 mA a 3 V (corriente de fuga máxima de tarjeta DO)
Señal 1: ≥ 36 mA (corriente de carga mínima de tarjeta DO)
Corriente de conexión< 200 mA , 10 ms alimentado por bucle
Lado de conexiónLado de campo
ConexiónSL2: 5a(+), 5b(-)
Resistencia internaRiaprox. 240 Ω
CorrienteIetip. 45 mA
TensiónUe≥ 12 V
Límite de corrienteImax50 mA
Tensión en vacíoUstip. 24,6 V
Carganominal 0,05 ... 18 kΩ , rango válido para la detección de fallos de línea (LFD)
Frecuencia de conmutaciónfmáx. 10 Hz
Retardo de arranque/Caida20 ms / 5 ms
Supervisión de fallos de conducción
Corriente de pruebamax. 350 µA , calculado por ILFD = 4,7 V/(15 kΩ + RCarga)
ConexiónSL1: 6b
Tipo de salidatransistor de colector abierto (bus de fallo interno)
Salida/otros circuitosaislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
IndicadoresIndicadores LED
Elementos de mandoConmutador DIP
Configuraciónmediante interruptores DIP
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2017 , IEC/EN 61326-3-2:2018
Para obtener más información, consulte la descripción del sistema.
Grado de protecciónIEC 60529:2013
Protección contra rayo eléctricoUL 61010-1:2012
Temperatura ambiente-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP20
Masaaprox. 150 g
Dimensiones12,5 x 106 x 128 mm (A x L x H)
Fijaciónen placa de terminación
Codificaciónpines 1 y 4 ajustados
Para obtener más información, consulte la descripción del sistema.
Certificado de examen tipo UEFIDI 21 ATEX 0069X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3(1)G Ex nC ec [ia Ga] IIC T4 Gc
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
SalidaEx ia
TensiónUo26 V
CorrienteIo110 mA
AlimentaciónPo715 mW
Alimentación
Tensión segura máximaUm60 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Entrada
Tensión segura máximaUm60 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento eléctrico seguro conforme a IEC/EN 60079-11, tensión de aislamiento nominal 300 Vrms
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN 60079-11:2012 , EN IEC 60079-15:2019
Autorización FMFM 17 US 0111 X , FM 17 CA 0057 X
Control Diseño116-0442
Autorización ULE106378
Control Diseño116-0447A (cULus)
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx EXA 17.0009X
Marcas de IECExEx nC ec [ia Ga] IIC T4 Gc
[Ex ia Da] IIIC
[Ex ia Ma] I
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.