Seleccione su país

Visite el sitio web global

K-RACK.2.**.*.*.WW.01-Y******* Bastidor secundario

Ventajas clave de un vistazo

  • Subrack para Sistema K
  • Sustitución de subrack del Sistema E
  • Máx. 33 ranuras para aisladores
  • Diseño de pequeñas dimensiones (profundidad de montaje de 211 mm)
  • Conexión a través de matrices de marshalling
  • Posibilidad de montaje parcial y combinado
  • Cableado completo según los requisitos del cliente
  • Permite mantener el trazado de cables en el armario de conmutación
  • No se requieren cambios estructurales en el armario de conmutación

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de K-RACK.2.**.*.*.WW.01-Y*******

Alimentaciónmax. 2 , consulte la sección de aplicaciones
Aisladoresmax. 33 , consulte la sección de aplicaciones
Conexiónalimentación de aislamiento a través de las matrices de marshalling o el carril de alimentación
Tensión nominal24 V CC , en consideración de la tensión nominal de los aisladores utilizados
Seguromáx. 4 A , en consideración de la tensión nominal de los aisladores utilizados
Redundanciaposibilidad de redundancia, según el módulo de alimentación utilizado
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61439-1:2011 (J.9.4.2 b) , EN 61439-2:2011
RoHS
Directiva 2011/65/UE (RoHS)EN IEC 63000:2018
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Conexión
Lado de campomatrices de marshalling
Lado de controlmatrices de marshalling
Alimentaciónmatrices de marshalling o Power Rail
Sección transversallado de campo: máx. 2,5 mm2
lado de control: máx. 2,5 mm2
cableado de señal interna: 0,25 mm2
alimentación: máx. 1,5 mm2
Material
Carcasaacero galvanizado
Superficiegalvanizado , acabado vibratorio
Masaaprox. 4 kg , sin módulos
Dimensiones485 mm x 132 mm x 250 mm (A x L x H)
Altura132 mm
Anchura485 mm
Profundidad250 mm
Fijaciónorificio ranurado 8 x 10 mm
Toma a tierraa través de la fijación delantera M8 , a través de la fijación lateral en ambos lados M5
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.