Seleccione su país

Visite el sitio web global

FB9273-300 Cable de conex. de plano post.

Juego de cables para placa madre FB9273, de unidad de redundancia a unidad de extensión (3 m)

Ventajas clave de un vistazo

  • Conexión de placas madre de base y extensión
  • Para sistema FB
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de FB9273-300

Nº de polos6
Conexión 1Terminal de línea libre
Conexión 2Terminal de línea libre
Temperatura ambiente-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Cable
Colorgris
LongitudL300 cm
Masa530 g