Seleccione su país

Visite el sitio web global

V19SY-G-BK10M-PUR-ABG Cable de conexión con enchufe

Cable de bus Ethernet, conector macho M12 recto, codificación D, 4 pines, cable PUR verde, Cat5e, apantallado, apto para cadena portacables, con aprobación UL

Ventajas clave de un vistazo

  • Apto para cadenas de arrastre y
    resistente a la abrasión
  • Ethernet industrial
  • Cable Cat 5/Cat 5e
  • Grado de protección IP65/IP67
  • Sin sustancias que impidan la humectación de la pintura
  • Resistente a hidrólisis y microbios
  • Resistente al aceite
  • sin halógeno
  • Protección fijada a la tuerca de acoplamiento
  • Tuerca moleteada adecuada para maquina de herramientas
  • Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V19SY-G-BK10M-PUR-ABG

Conector 1
Conexiónconectores, recto
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos8
CodificaciónCódigo Y
Conector 2
ConexiónTerminal de línea libre
Tensión de mediciónUr30 V CC
Corriente de mediciónIr6 A (alimentación)
0,5 A (datos)
Resistencia de tránsitomax. 5 mΩ
Grado de protecciónEN 60529
Bus de campo estándarEthernet híbrido
Conectorconector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-113
Categoría de componentesCAT5 (IEC 11801) , CAT5e (TIA 568B)
CombustibilidadUL 1581 ; UL 2556
Sin halógenosDIN VDE 0472-815 / IEC 60754-1
Resistencia a la hidrólisisEN 50396
Resistencia al aceiteDIN EN 60811-2-1 / DIN VDE 0282-10
Temperatura ambiente
Clavija-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
Cable, instalación fija-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Cable flexible-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Grado de ensuciamiento3
Clavija
Par de apriete0,4 Nm
Protección contra aflojamientointegrado
Instalación de la herramientamoleteado recto
Ciclos de contactomin. 100
Apantallamientoblindaje conectado a la conexión de tornillo
Grado de protecciónIP65 / IP67
Cableconforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 5
Diámetro del revestimiento8,8 mm
Radio de flexión>8 x diámetro de cable, instalación móvil
>4 x diámetro de cable, instalación fija
Color de cubiertanegro (similar a RAL 9005)
Número de núcleos8
Sección transversal4 x 0,15 mm² (datos)
4 x 0,85 mm² (alimentación)
Color de núcleosNúcleo 1: blanco/naranja
Núcleo 2: naranja
Núcleo 3: blanco/verde
Núcleo 4: verde
Núcleo 5: azul
Núcleo 6: blanca
Núcleo 7: marrón
Núcleo 8: negro
Construcción del núcleo19 x 0,1 mm (datos)
19 x 0,2 mm (alimentación)
BlindajeCobre trenzado, estañado, 85 % revestimiento
LongitudL10 m
Código de cable94H
Idoneidad de las cadenas de arrastre
Ciclos de cadenas de arrastremin. 2000000
Velocidad de movimientomax. 3 m/s
Distancia transversal4,5 m
Aceleraciónmax. 3 m/s2
Masa1133,33 g
Sin PWISsi
Sin halógenossi
Clavija
Conexión de tornilloFundición de cinc, niquelado
PinzaTPU, negro
Superficie de contactoNi/Au
CombustibilidadV-2
Cable
RevestimientoPUR
Hiloscobre (Cu)
Aislamiento del hiloPP
Resistencia al aceitesi
Resistencia microbianasi
Resistencia a la hidrólisissi
CombustibilidadFT1