Seleccione su país

Visite el sitio web global

ECHO-M black narrow Sensor de movimiento de radar

Sensor de movimiento por radar básico, rango de detección de 3,5 m x 2 m, altura máx. de instalación de 3 m, carcasa negra, relé de estado sólido, adaptador de cable

Ventajas clave de un vistazo

  • Sensor de movimiento por radar básico
  • Detección de personas y objetos para puertas automáticas
  • Ajuste del campo de detección muy sencillo
  • Posible montaje en techo y en pared
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT
  • ZH

Datos técnicos de ECHO-M black narrow

Rango de detección 3500 x 2000 mm (pr. x an.) a una altura de montaje de 2200 mm y un ángulo de inclinación de 30°
Principio de funcionamientoMódulo de microondas
Velocidad de detecciónmín. 0,1 m/s
Ajuste del ángulo
Ángulo de rotación-40 ... 40 ° en 5 ° Pasos
Ángulo de inclinación0 ... 90 ° en 5 ° Pasos
Frecuencia de trabajo24,15 ... 24,25 GHz Banda K
Modo operativoDetector del movimiento por rádar
Potencia de emisión (EIRP)<13 dBm
MTTFd766 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de la funcióndetección : LED verde
botón Indicación : LED amarillo
Elementos de mandoRegulador de sensibilidad con botón
Tensión de trabajoUB12 ... 24 V CC ± 10 %
Corriente en vacíoI0≤ 50 mA a 24 V CC
Consumo de potenciaP0≤ 1,2 W
Tipo de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Señal de salidarelé de estado sólido
Tensión de conmutaciónmáx. 28 V CA / 36 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 0,1 A CA / 0,1 A CC
Tiempo de espera1,5 s
Conformidad CE2014/53/UE Este dispositivo se puede usar en todos los países de la Unión Europea. En otros países se deben tener en cuenta las disposiciones nacionales al respecto.
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura de trabajo-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Temperatura de almacenaje-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Humedad del aire relativamáx. 90 % no condensado
Altura del montajemáx. 3 m
Grado de protecciónIP54
ConexiónCable Adaptador 35 mm incluido en el suministro ; para sección transversal del conductor 0,2 ... 0,5 mm2
Material
CarcasaPC (Policarbonato)
Masaaprox. 70 g
Dimensiones75 mm x 64 mm x 44 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.