Seleccione su país

Visite el sitio web global

MHV-BT-F05-G14 Kit de montaje

Juego de montaje ajustable para válvulas de accionamiento manual de tamaño F05 conforme a EN ISO5211, eje cuadrado G = 14 mm, altura mínima 16 mm

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje sencillo
  • No se requiere orificio en el eje de transmisión
  • Palanca manual incluida
  • Solución integral de acero inoxidable
  • Según norma
  • Regulable en altura

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de MHV-BT-F05-G14

Sensores y actuadores adecuadosSensores dobles, serie -F25 con accionador BT32...
Sensores dobles, serie -F25K con actuador BT32...
Sensores dobles, serie -F31 con actuador BT65...
Sensores dobles, serie -F31K con actuador BT65...
Sensores dobles, serie -F31K2 con actuador BT65...
EstándaresDIN EN ISO 5211/DIN 3337
Materialacero inoxidable 1.4301 / AISI 304 para placas y piezas de plegado de chapa metálica
Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 para ejes
Acero inoxidable 1.4408/AISI 316 para la palanca
Masa505 g
Dimensiones
Anchura52 mm
Longitud255,5 mm
NotaPara el juego de montaje, se debe solicitar una placa adaptadora y, en función de esto, otros accesorios.