Seleccione su país
MHV-BT-F0304-G11 Kit de montaje
Juego de montaje ajustable para válvulas de accionamiento manual de tamaños F03 y F04 conforme a EN ISO5211, eje cuadrado G = 11 mm, altura mínima 13 mm
Ventajas clave de un vistazo
- Montaje sencillo
- No se requiere orificio en el eje de transmisión
- Palanca manual incluida
- Solución integral de acero inoxidable
- Según norma
- Regulable en altura
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV