Seleccione su país

Visite el sitio web global

REF-H40 50pcs Reflector

Reflector, rectangular 47.5 mm x 23.5 mm, taladrados de fijación, brida de fijación

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje simple mediante taladrado de fijación
  • Paquete: 50 piezas
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de REF-H40 50pcs

Tiporectangular
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensiones
Altura8 mm
Anchura23,5 mm
Longitud47,5 mm
Fijacióntaladrado de fijación