Seleccione su país

Visite el sitio web global

VIM32PP-E7DC8-0RE-IO-1V1401 Sensor de vibración

Sensor de vibración con IO-Link y salida conmutada programable o salida de corriente analógica

Ventajas clave de un vistazo

  • Datos sin procesar para la aceleración de vibración a-sin procesar mediante transferencia BLOB
  • Rango de frecuencia de hasta 12 kHz con velocidad de muestreo de hasta 64 kHz
  • Parámetro de estado del cojinete según DIN ISO 13373
  • Velocidad de vibración en mm/s (rms) según DIN ISO 10816/20816
  • Aceleración de la vibración en g (rms) según DIN ISO 10816/20816
  • Salida de valor de temperatura adicional
  • Interfaz IO-Link para datos de procesos, parametrización y diagnóstico
  • Carcasa de acero inoxidable resistente

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de VIM32PP-E7DC8-0RE-IO-1V1401

TipoSensor de vibración
Tecnología de mediciónMEMS capacitivo
SeriePerformance Plus Line
Variable medidaVelocidad de vibración
Aceleración de vibración
Parámetro de estado del cojinete
Factor de cresta
Temperatura
Rango de medición
Velocidad de vibraciónv-rms0 ... 128 mm/s
Aceleración de vibracióna-rms0 ... 34 g rms
Aceleración de vibracióna-Peak0 ... 48 g valor máximo por 1 s.
Aceleración de vibracióna-Raw-48 ... 48 g Mediante transferencia BLOB
Parámetro de estado del cojinete1 ... 4
consulte la sección de curva característica
Factor de cresta0 ... 100
Temperatura-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Precisión de mediciónVelocidad de vibración: ± 0,1 mm/s (punto de calibración: 90 % del rango de medición; 159,2 Hz) Cumple los requisitos de tolerancia de la norma DIN ISO 2954 para rango de medición superiore a 8 mm/s
Aceleración de vibración: ± 0,01 g (punto de calibración: 90 % del rango de medición; 159,2 Hz) Cumple los requisitos de tolerancia de DIN ISO 2954
Sensibilidad cruzada<5 % de la aceleración lateral parcial, que actúa a exactamente a 90° del eje de medición
ResoluciónVelocidad de vibración: 0,01 mm/s
Aceleración de vibración: 0,01 g
Parámetro de estado del cojinete: 0,01
Rango de frecuenciasAceleración de vibración a-sin procesar: 0 ... 12000 Hz , Mediante transferencia BLOB
Velocidad de vibración en rms: 10 ... 1000 Hz , según DIN ISO 10816/20816 , parametrizable
Aceleración de vibración en rms: 10 ... 1000 Hz , según DIN ISO 10816/20816 , parametrizable
Aceleración de vibración a-pico: 10 ... 10000 Hz
factor de cresta: 10 ... 10000 Hz
Parámetro de estado del cojinete: 10 ... 10000 Hz , según DIN ISO 13373-3
Tiempo promediopara v-rms: 2 s
para a-rms: 2 s
Rango de detecciónAceleración de vibración a-sin procesar: 64 kHz , parametrizable
Velocidad de vibración en rms: 8 kHz
Aceleración de vibración en rms: 8 kHz
Aceleración de vibración a-pico: 32 kHz
factor de cresta: 32 kHz
Parámetro de estado del cojinete: 32 kHz
MTTFd329 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Segurose requiere un fusible externo: 1 A , accionamiento rápido , 30 V CC
Tensión de trabajoUB18 ... 30 V CC
Consumo de corrientemáx. 320 mA
Consumo de potenciaP0max. 10 W
Retardo a la disponibilidadtv≤ 3,6 s
Protección contra sobretensioneshasta 2 kV
Tipo de InterfazIO-Link (mediante C/Q = pin 4)
Versión de IO-Link1.1
Perfil del equipoIdentificación & diagnóstico - I&D , Transferencia de BLOB
Datos de procesoEntrada 24 Byte
canales de medición:
- velocidad de valor de rms
- aceleración de valor máximo
- aceleración de valor rms
- temperatura
- factor de cresta
- parámetro de estado del cojinete
por canal de medición:
- valor de medición 2 Byte
- escalable 8 Bit
- señales de conmutación 2 Bit
datos de estado
ID del proveedor1 (0x0001)
ID de dispositivo5308673 (0x510101)
Cuadencia de la transferenciaCOM3 (230,4 kbit/s)
Tiempo de ciclo mínimo3,8 ms
Admisión de modo SIOsi
Tipo de puerto maestro compatibleClase A
Clase B (utilice un adaptador de 3 polos o un cable de 3 hilos)
Tamaño BLOB1,28 MByte , parametrizable
Segmentos BLOB200 Byte por solicitud y segmento BLOB respectivamente
Tipo de salidaC/Q - Pin 4 en modo SIO (señal de conmutación de la variable medida es programable)
Función de conmutaciónNormalmente abierto/cerrado (NA/NC)
Corriente de trabajo≤ 100 mA
Protección contra cortocircuitosi
Tipo de salidaI/Q - pin 2 (parametrizable como salida de corriente analógica o señal de conmutación)
- I: salida analógica para la variable medida, corriente 4 ... 20 mA
- Q: la señal de conmutación de la variable medida es parametrizable, PNP normalmente abierta
Función de conmutaciónNormalmente abierto/cerrado (NA/NC)
Corriente de trabajo≤ 120 mA para señal de conmutación
Caída de tensión< 2 V
Corriente de salida4 ... 20 mA con salida analógica
Resistencia de carga≤ 500 Ω con salida analógica
Protección contra cortocircuitosi
Grado de protecciónDIN EN 60529, IP66, IP67
Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, 60 g, 6 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, 16,5 g, 10 ... 12000 Hz
Evaluación de la vibraciónDIN ISO 10816/20816 , DIN ISO 13373-3
Autorización UL
Ordinary LocationE468231 cULus Listed, Class III Power Source and limited energy , if UL marking is marked on the product. For use in NFPA 70 Applications only.
Adaptadores con cableado de campo disponibles previa solicitud
Temperatura ambiente permisible máximamax. 80 °C (max. 176 °F)
Temperatura ambiente-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónconectores, recto
Material de la carcasaAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Grado de protecciónIP66 / IP67 solo en estado conectado
Conectores
RoscaM12
Nº de polos4
Masaaprox. 100 g
Dimensiones
Longitud72,5 mm
Diámetro23,8 mm