Seleccione su país

Visite el sitio web global

VIM32PL-E1AC8-0RE-IO-1V1401 Sensor de vibración

Sensor de vibración con IO-Link y salida conmutada programable o salida de corriente analógica

Ventajas clave de un vistazo

  • Velocidad de vibración en mm/s (rms) según DIN ISO 10816/20816
  • Aceleración de la vibración en g (rms) según DIN ISO 10816/20816
  • Interfaz IO-Link para datos de procesos, parametrización y diagnóstico
  • Salida de conmutación y salida de corriente parametrizables
  • Salida de valor de temperatura adicional
  • Carcasa de acero inoxidable resistente

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de VIM32PL-E1AC8-0RE-IO-1V1401

TipoSensor de vibración
Tecnología de mediciónMEMS capacitivo
SeriePerformance Line
Variable medidaVelocidad de vibración
Aceleración de vibración
Temperatura
Rango de medición
Velocidad de vibraciónv-rms0 ... 128 mm/s
Aceleración de vibracióna-rms0 ... 10 g rms
Temperatura-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Precisión de mediciónVelocidad de vibración: ± 0,1 mm/s (punto de calibración: 90 % del rango de medición; 159,2 Hz) Cumple los requisitos de tolerancia de la norma DIN ISO 2954 para rango de medición superiore a 8 mm/s
Aceleración de vibración: ± 0,01 g (punto de calibración: 90 % del rango de medición; 159,2 Hz) Cumple los requisitos de tolerancia de DIN ISO 2954
Sensibilidad cruzada<5 % de la aceleración lateral parcial, que actúa a exactamente a 90° del eje de medición
ResoluciónVelocidad de vibración: 0,01 mm/s
Aceleración de vibración: 0,01 g
Rango de frecuencias10 ... 1000 Hz
Tiempo promediopara v-rms: 2 s
para a-rms: 2 s
Rango de detección8 kHz
MTTFd329 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Segurose requiere un fusible externo: 1 A , accionamiento rápido , 30 V CC
Tensión de trabajoUB18 ... 30 V CC
Consumo de corrientemax. 700 mA
Consumo de potenciaP0max. 21 W
Retardo a la disponibilidadtv≤ 1 s
Protección contra sobretensioneshasta 2 kV
Tipo de InterfazIO-Link (mediante C/Q = pin 4)
Versión de IO-Link1.1
Perfil del equipoIdentificación & diagnóstico - I&D
Datos de procesoEntrada 16 Byte
canales de medición:
- velocidad de valor de rms
- aceleración de valor máximo
- aceleración de valor rms
- temperatura
por canal de medición:
- valor de medición 2 Byte
- escalable 8 Bit
- señales de conmutación 2 Bit
datos de estado
ID del proveedor1 (0x0001)
ID de dispositivo5308417 (0x510001)
Cuadencia de la transferenciaCOM2 (38,4 kBit/s)
Tiempo de ciclo mínimo5 ms
Admisión de modo SIOsi
Tipo de puerto maestro compatibleClase A
Clase B (utilice un adaptador de 3 polos o un cable de 3 hilos)
Tipo de salidaC/Q - Pin 4 en modo SIO (señal de conmutación de la variable medida es programable)
Función de conmutaciónNormalmente abierto/cerrado (NA/NC)
Corriente de trabajo≤ 100 mA
Protección contra cortocircuitosi
Tipo de salidaI/Q - pin 2 (parametrizable como salida de corriente analógica o señal de conmutación)
- I: salida analógica para la variable medida, corriente 4 ... 20 mA
- Q: la señal de conmutación de la variable medida es parametrizable, PNP normalmente abierta
Función de conmutaciónNormalmente abierto/cerrado (NA/NC)
Corriente de trabajo≤ 120 mA para señal de conmutación
Caída de tensión< 2 V
Corriente de salida4 ... 20 mA con salida analógica
Resistencia de carga≤ 500 Ω con salida analógica
Protección contra cortocircuitosi
Grado de protecciónDIN EN 60529, IP66, IP67
Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, 60 g, 6 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, 16,5 g , 10 ... 1000 Hz
Evaluación de la vibraciónDIN ISO 10816/20816
Autorización UL
Ordinary LocationE468231 cULus Listed, Class III Power Source and limited energy , if UL marking is marked on the product. For use in NFPA 70 Applications only.
Adaptadores con cableado de campo disponibles previa solicitud
Temperatura ambiente permisible máximamax. 80 °C (max. 176 °F)
Temperatura ambiente-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónconectores, recto
Material de la carcasaAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Grado de protecciónIP66 / IP67 solo en estado conectado
Conectores
RoscaM12
Nº de polos4
Masaaprox. 100 g
Dimensiones
Longitud72,5 mm
Diámetro23,8 mm