Seleccione su país

Visite el sitio web global

F-NR3-Ex1 Red de resistencia NAMUR

Red de resistencias NAMUR

Ventajas clave de un vistazo

  • 1 canal
  • Entrada de contacto seco
  • Para la detección de fallos de línea (LFD)
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de F-NR3-Ex1

Tensión de mediciónUrmáx. 30 V CC
Resistencia1,5 kΩ/0,5 W
10 kΩ/0,5 W
Dispositivos de campo adecuados
Dispositivo en campocontacto sin tensión
Detección de erroresrotura de cable, cortocircuito, interruptor abierto, interruptor cerrado
Temperatura ambiente-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Sección transversal0,5 ... 1,5 mm2 , rígido o flexible
Cable0,5 mm2 x 150 mm
Masaaprox. 10 g
Dimensiones35 x 16 x 15 mm (1,38 x 0,63 x 0,59 pulg.)
Anchura16 mm
Profundidad15 mm
Longitud35 mm
Par de apriete0,5 ... 0,6 Nm
Certificadover Declaración de conformidad UE
Clase de temperaturaT5 / T6
TensiónUi30 V
AlimentaciónPi0,5 W (T5) / 0,2 W (T6 hasta 50 °C) / 0,1 W (T6 hasta 60 °C)
Temperatura ambientemax. 60 °C (max. 140 °F)
Capacidad internaCiinapreciable
Inductancia internaLi inapreciable
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.