Seleccione su país
V15-W-VT5M-PUR-U/CAN-V15-G Cable de conexión
Cable de bus DeviceNet/CANopen, conector hembra M12 acodado a conector macho M12 recto, codificación A, 5 pines, cable PUR violeta, apantallado, con aprobación UL, apto para cadena portacables, resistente al agua salada
Ventajas clave de un vistazo
- Adecuado para DeviceNet y CANopen
- Apto para cadenas de arrastre y
resistente a la abrasión - Grado de protección IP66 / IP68 / IP69
- Resistente a hidrólisis y microbios
- Resistente al agua de mar
- Homologación UL para EE. UU. y Canadá
- sin halógeno
- El diseño específico protege contra el aflojamiento y la instalación imprecisa
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR