Seleccione su país

Visite el sitio web global

PROSCAN-T-8883 Escáner de infrarrojos activo

Sensor de haz múltiple con función de autoprogramación para control de áreas amplias con homologación e1

Ventajas clave de un vistazo

  • Campo de detección en abanico con hasta 12 haces
  • Campos de detección adaptables para distintos anchos de puerta
  • Versión predefinida
  • La versión con interruptores determina el campo de detección
  • Compensación deriva a largo plazo automática
  • Versión con certificación E1

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de PROSCAN-T-8883

Area palpador80 mm x 80 mm , conmutación reversible 550 mm x 80 mm
Emisor de luz12 x IRED
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna
Tiempo teach-inaprox. 4 s
Nº de haces1 haz de luz , conmutable a 4 haces
Open Time3 s / 10 s, programable
MTTFd630 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)60 %
Indicación de la funciónLED rojo: ON en detección de objetos, parpadea durante la fase TEACH-IN
Elementos de mandoConmutador de programación para tipo de conmutación, Open time, campo detector
Tensión de trabajoUB12 ... 36 V CC
Rizado10 %
Corriente en vacíoI0100 mA
Entrada de control0 V = pequeño campo de exploración / +UB = gran campo de exploración
Tipo de conmutaciónSalida activa / inactiva, programable
Señal de salida1 pnp, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto
Tensión de conmutación38 V CC
Corriente de conmutación200 mA
Tiempo de respuesta< 50 ms
Tiempo de caídatoff200 ms
Conformidad con la normativa
Norma del productoEN 60947-5-2
EstándaresEN 50155 Capítulo 12.2.3/12.2.5/12.2.7/12.2.8/12.2.11/12.2.14

Ver detalles en informe de prueba
CombustibilidadPirorretardante conforme a UN/ECE-R118 o ISO 14572
Regulación UN/ECE n.º 10 (E1)Número de homologación: 046982
Temperatura ambiente-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Altura del montaje1000 ... 2500 mm
Grado de protecciónIP52
ConexiónConector AMP 6 polos , 2 m cable fijo
Material
CarcasaPC/ABS
Salida de luzPMMA
Masaaprox. 100 g
Dimensiones
Altura45 mm
Anchura102 mm
Profundidad32 mm
Función
Conmutadores DIP1 / 2 : Act. / Act.
Area palpador80 mm x 80 mm , 1 haz de luz (haz de luz central izquierdo)
EntradaEntrada de control (SE) : 0 V = pequeño campo de exploración