Seleccione su país
V1D-G-GN0,3M-PUR-E1S-V1D-G-Y70 Cable de conexión
Cable de bus Ethernet: conector hembra M12 recto a conector hembra M12 recto, codificación D, 4 pines, cable PUR verde, Cat5e, apantallado, apto para cadena de arrastre, resistente a la torsión, con aprobación de UL
Ventajas clave de un vistazo
- Robusto conductor de PUR
- Compatible con robots / Adecuado para torsión
- Apto para cadenas de arrastre y
resistente a la abrasión - Codificación D para Ethernet
- Conforme a PROFINET
- Cable Cat 5/Cat 5e
- Grado de protección IP66 / IP68 / IP69
- Sin sustancias que impidan la humectación de la pintura
- Homologación UL para EE. UU. y Canadá
- sin halógeno
- El diseño específico protege contra el aflojamiento y la instalación imprecisa
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR