Seleccione su país
UC4000-L2M-B16-0,3M-APS5P-M Sensor ultrasónico
Sistema cabezal único
Ventajas clave de un vistazo
- CANopen-Interface
- Aprobación de tipo E1
- Elevada resistencia CEM
- Cabeza del sensor, convertible y orientable
- Robusta base de metal
- Indicación de la función con visibilidad general
- Grado de protección IP68
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- ZH