Seleccione su país

Visite el sitio web global

Lite-Ex PL 10e Flashlight

Explosion-protected LED flashlight (ATEX / IECEx zone 0/20)

Ventajas clave de un vistazo

  • Ex-zone 0/20
  • Ring switch
  • High performance LED
  • 64 lumen
  • Rugged housing
  • Diaphragm valve for pressure compensation
  • Extremely lightweight

Mostrar más

Approval symbol
Approval symbol
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de Lite-Ex PL 10e

BulbHigh performance LED
Luminous intensity3000 Lux (1 m distance)
Luminous flux64 lumen
Battery type3x LR03 / AAA (type-tested)
Operating durationapprox. 55 h (continuous operation)
CE conformityCE 2829
Ambient temperature-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Storage temperature-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) (without batteries)
Degree of protectionIP65
IP67 following EN/IEC 60529 (industrial standard)
Massapprox. 120 g (with batteries)
Dimensions147 mm x 36 mm
EU-type examination certificateEPS 16 ATEX 1 170 X
MarkingEx-Hexagon II 1G Ex ia IIC T4 Ga IP65
[exsign] II 1D Ex ia IIIC T130°C Da IP65
IECEx approval
IECEx certificateIECEx EPS 16.0074X
IECEx markingEx ia IIC T4 Ga IP65
Ex ia IIIC T130°C Da IP65
Scope of deliveryLite-Ex® PL 10e
Batteries
Hand strap
Documentation