Seleccione su país

Visite el sitio web global

ACC-SET-ENI90HD-GASKET Kit de sellado

Kit de sellado para conductos de cables

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de ACC-SET-ENI90HD-GASKET

Volumen de suministro1 Junta moldeada, 6,5 mm
1 Junta moldeada, 8 mm
1 Junta moldeada, 10,5 mm
1 Junta moldeada, 13 mm