Seleccione su país

Visite el sitio web global

ACC-TOR-ENI90HD-120A Placa de soporte

Placa de soporte, accesorio para encoder, 120 mm, ángulo recto

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de ACC-TOR-ENI90HD-120A

MaterialAcero inoxidable 1.4571 / AISI 316Ti
Volumen de suministro1 Placa de soporte de 120 mm, de ángulo recto
2 x arandela M4 (ISO 7089)
2 x tornillo de cabeza hexagonal M4 x 8 (ISO 4017)