Seleccione su país
OBE1000-R2-SE2-P-L Kit sensor fotoeléctrico
Sensor fotoeléctrico de barrera láser, diseño ultracompacto con montaje M2, rango de detección de 1000 mm, modo de activación sin luz, salida PNP, cable fijo de 2 m
Ventajas clave de un vistazo
- Diseño de carcasa ultracompacta
- Sensores láser DuraBeam: duraderos y utilizables como LED
- Salida de cable a 45° para la máxima libertad de montaje en espacios muy estrechos












Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
Datos técnicos de OBE1000-R2-SE2-P-L
| Emisor | OBE10M-R2-S-P-L | |
| Receptor | OBE1000-R2-E2-P-L |
| Distancia útil operativa | 0 ... 1 m | ||||||||||||||||||||||
| Distancia útil límite | 1,5 m | ||||||||||||||||||||||
| Emisor de luz | Diodo láser | ||||||||||||||||||||||
| Tipo de luz | Luz alterna, roja , 680 nm | ||||||||||||||||||||||
| Características láser | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Diámetro del haz de luz | aprox. 3 mm a una distancia de 1000 mm | ||||||||||||||||||||||
| Ángulo de apertura | aprox. 0,5 ° | ||||||||||||||||||||||
| Salida de luz | frontal | ||||||||||||||||||||||
| Límite de luz extraña | EN 60947-5-2 : 30000 Lux | ||||||||||||||||||||||
| MTTFd | 806 a | |
| Duración de servicio (TM) | 10 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
| Indicación de trabajo | LED verde, iluminado estático Power on , cortocircuito : LED verde intermitente (aprox.. 4 Hz) | |
| Indicación de la función | receptor: LED amarillo, se ilumina con haz de luz libre, parpadea por debajo de la reserva de función ; off con interrupción de haces |
| Tensión de trabajo | UB | 12 ... 24 V , Clase 2 |
| Corriente en vacío | I0 | emisor: ≤ 10 mA Receptor: ≤ 8 mA |
| Clase de protección | III |
| Entrada de Test | Prueba de la función de conmutación a 0 V | |
| Umbral de conmutación | Entrada TEACH-IN |
| Tipo de conmutación | N.A. / modo de activación sin luz | |
| Señal de salida | 1 salida PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto | |
| Tensión de conmutación | máx. 30 V CC | |
| Corriente de conmutación | máx. 50 mA , carga óhmica | |
| Caída de tensión | Ud | ≤ 1,5 V CC |
| Frecuencia de conmutación | f | aprox. 2 kHz |
| Tiempo de respuesta | 250 µs |
| Norma del producto | EN 60947-5-2 | |
| Seguridad láser | IEC 60825-1:2014 |
| Autorización UL | E87056 , cULus Recognized, Class 2 Power Source Para obtener más información sobre UL, consulte la sección “Información adicional” | |
| Homologación FDA | IEC 60825-1:2014 cumple con los títulos 1040.10 y 1040.11 del CFR 21, excepto por el cumplimiento de IEC 60825-1 Ed. 3 como se describe en el aviso sobre láser 56, con fecha del 8 de mayo del 2019. |
| Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
| Temperatura de almacenaje | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) |
| Grado de protección | IP67 | ||||||||||
| Conexión | Cable fijo 2 m | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Montaje | Tornillos de fijación , 2 tornillos Allen M2 incluido en el suministro | ||||||||||
| Masa | aprox. 20 g por cada Sensor | ||||||||||
| Dimensiones | |||||||||||
| |||||||||||
| Longitud del cable | 2 m | ||||||||||
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.