Seleccione su país
V31-GM-1M-PUR-V31-GM-UDB/UDC Cable de conexión
Juego de cables con conector hembra M8 recto a conector macho M8 recto con codificación A, 4 pines, cable PUR negro de 3 hilos, apantallado
Ventajas clave de un vistazo
- Cable de extensión entre emisor y receptor para UDB-18GS-..., UDC-18GS-... y UDC(M)-30GS-...
- Grado de protección IP66 / IP68
- Sin sustancias que impidan la humectación de la pintura
- sin halógeno
- Blindaje conectado a la patilla 4
- El diseño específico protege contra el aflojamiento y la instalación imprecisa
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR