Seleccione su país
OBE10M-R3-SE2-0,2M-V31-P-L Kit sensor fotoeléctrico
Sensor fotoeléctrico de barrera láser, diseño ultracompacto con montaje M3, rango de detección de 10 m, modo de activación sin luz, salida PNP, cable fijo de 200 mm con conector macho M8, 4 pines
Ventajas clave de un vistazo
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR